Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material:
Schlüsselweite:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung DC max. (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 2m
Gewicht: 0.081 kg
Art.Nr.: 7000-40321-0330200

Wird für Sie priorisiert produziert
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
Gewicht: 0.066 kg
Art.Nr.: 7000-40321-2330150

Liefertermin auf Anfrage
2 m
1,5 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
PUR
PUR
SW13
SW13
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
gelb, grün
gelb, grün
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
033
233
3
3
gelb
grau
cURus
cURus
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
braun, schwarz, blau
braun, schwarz, blau
29,7 g/m
29,7 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
4,1 mm
4,1 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
3
3
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
70 ± 5 Shore D
70 ± 5 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
42
42
0,1 mm
0,1 mm
0,34 mm²
0,34 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
10 m @ 25 °C | horizontal
10 m @ 25 °C | horizontal
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
6 A
6 A
57 Ω/km @ 20 °C
57 Ω/km @ 20 °C
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-40 °C
-40 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 Mio. @ 25 °C
10 Mio. @ 25 °C
2 Mio.
2 Mio.
± 180 °/m
± 180 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879171557
4048879171151
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten