Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Zulassung (Kabel):
Kabelgewicht [g/m]:
Material Leiter:
Widerstand (Leiter):
Einzeldraht-Ø (Leiter):
Aufbau (Leiter):
Querschnitt (Leiter):
AWG:
Material Aderisolierung:
Materialeigenschaften Aderisolierung:
Shore-Härte Aderisolierung:
Ader-Ø inkl. Isolierung:
Adernfarbe/Nummerierung:
Verseilverbund:
Schirmung:
Material Mantel:
Materialeigenschaften (Mantel):
Shore-Härte Mantel:
Außen-Ø (Mantel):
Farbe Mantel:
chemische Beständigkeit:
Nennspannung:
Prüfspannung:
Strombelastbarkeit:
Temperaturbereich (fest):
Temperaturbereich (bewegt):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Beschleunigung (Schleppkette):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 45m
Gewicht: 2.175 kg
Art.Nr.: 7000-12361-2254500

nicht bestellbar
Produkt verschieben
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 50m
Gewicht: 2.415 kg
Art.Nr.: 7000-12361-2255000

nicht bestellbar
45 m
50 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
125 V
125 V
125 V
125 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
225
225
2 (PUR/PVC)
2 (PUR/PVC)
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
54,78 g
54,78 g
Cu-Litze, blank
Cu-Litze, blank
max. 57 Ω/km (20 °C)
max. 57 Ω/km (20 °C)
0.1 mm
0.1 mm
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
5× 0.34 mm²
5× 0.34 mm²
ähnlich AWG 22
ähnlich AWG 22
PVC
PVC
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
43 ±5 D
43 ±5 D
1.25 mm ±5%
1.25 mm ±5%
br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift
br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift
5 Adern um Kernfüller verseilt
5 Adern um Kernfüller verseilt
nein
nein
PUR/PVC
PUR/PVC
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
5.0 mm ±5%
5.0 mm ±5%
grau
grau
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
UL 300 V AC
UL 300 V AC
2000 V AC
2000 V AC
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
-30...+80 °C
-30...+80 °C
-5...+80 °C
-5...+80 °C
10× Außen-Ø
10× Außen-Ø
15× Außen-Ø
15× Außen-Ø
max. 2 Mio. (25 °C)
max. 2 Mio. (25 °C)
max. 3.3 m/s
max. 3.3 m/s
max. 5 m/s²
max. 5 m/s²
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
4048879402736
4048879366878
85444290
85444290
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten