Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsstrom AC:
Einschaltstrom max.:
Kurzschlussstrom:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC:
Ausgangsspannung einstellbar:
Schaltleistung AC max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart:
Befestigungsmaß a:
Befestigungsmaß b:
Befestigungsmaß c:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Durchmesser Bohrung:
Länge Bohrung:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Gewicht: 10.2 kg
Art.Nr.: 6686030

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Gewicht: 10.235 kg
Art.Nr.: 86031

Verfügbar
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
400 V
218,5 V
380 V
241,5 V
420 V
2,98 A
1,71 A
75,6 A
27,16 A
82,3 A
68,2 A
230 V
230 V
nein
nein
630 VA
630 VA
4 kV
4 kV
Schlüssellochaufhängung
Schlüssellochaufhängung
107,5 mm
107,5 mm
122 mm
122 mm
7 mm
7 mm
129 mm
130 mm
150 mm
150 mm
148 mm
146 mm
7 mm
7 mm
11 mm
11 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
4048879066495
4048879078993
1
1
85043180
85043180
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten