Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max.:
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.:
Parallelschaltbarkeit:
Reihenschaltung:
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstromstoß max.:
Externe Vorsicherung je Phase max.:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom:
Ausgangsstrom (UL):
Netzausfallüberbrückung min.:
Netzausfallüberbrückung max.:
Restwelligkeit effektiv max.:
Spikes (s-s) max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Überlastschutz Ausgang:
Kurzschlussschutz Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Derating ab:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Konformität
Produktstandard:
EMV:
Niederspannungsrichtlinie:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Abgekündigt seit 27. April 2020 Abgekündigt seit 27. April 2020
Letztes Bestelldatum 30. November 2020
Gewicht: 0.19 kg
Art.Nr.: 87116

nicht bestellbar
Produkt verschieben
MCS Schaltnetzteil 1-phasig MCS Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 90-265VAC OUT: 10-15V/5ADC
Gewicht: 0.45 kg
Art.Nr.: 85040

Liefertermin auf Anfrage
5
-
2
2
ja
nein
ja
ja
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
115 V
115 V
230 V
230 V
100 V
90 V
240 V
265 V
120 V
110 V
370 V
300 V
1 A
1,1 A
0,58 A
0,6 A
60 A
28 A
16 A
10 A
86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
85 %
12 V
12 V
12 V
12 V
15 V
15 V
ja
ja
4,5 A
5 A
-
6 A
10 ms @ 115 V AC
-
25 ms @ 115 V AC
-
20 mV
20 mV
100 mV
200 mV
IP20
-
ja
ja
ja
ja
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, (EN 60715)
Tragschiene TH35, (EN 60715)
-
107,5 mm
-
42 mm
-
97,5 mm
0 °C
0 °C
50 °C
55 °C
50 °C
-
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
20 %
5 %
90 % keine Kondensation
95 % keine Kondensation
IEC 61010-2-201
-
EN 55022 B, EN 61000-3-2
-
EN 61204-3
-
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
grün
-
2
-
-
-
+
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
grün
-
3
-
PE
-
N
-
L
27049002
27049002
-
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
-
27040701
-
27040701
-
27040701
EC002540
EC002540
4048879299923
4048879080750
1
1
85044095
85044095
-
-
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten