Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max.:
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.:
Parallelschaltbarkeit:
Reihenschaltung:
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern:
Charakteristik Vorsicherung:
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstromstoß max.:
Phasenzahl Eingang:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom:
Dauer Power Boost min.:
Netzausfallüberbrückung min.:
Power Boost:
Restwelligkeit effektiv max.:
Spikes (s-s) max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Überlastschutz Ausgang:
Kurzschlussschutz Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Derating ab:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Konformität
Produktstandard:
EMV:
Niederspannungsrichtlinie:
Zulassungen
SEMI F47:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Emparro 40-3x360-500/24 S Emparro 40-3x360-500/24 S
Schraubbefestigung
Gewicht: 2.68 kg
Art.Nr.: 85698

Verfügbar
Produkt verschieben
Emparro Schaltnetzteil 3-phasig Emparro Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/40ADC
Gewicht: 2.732 kg
Art.Nr.: 85693

Verfügbar
3
3
3
3
ja
ja
ja
ja
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
6,3 A
6,3 A
Träge
Träge
360 V
360 V
500 V
500 V
324 V
324 V
572 V
572 V
480 V
480 V
745 V
745 V
2,3 A
2,3 A
1,6 A
1,6 A
14 A @ 500 V
14 A @ 500 V
3
3
93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,5 % @ 3× 480 V AC
93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,5 % @ 3× 480 V AC
24 V
24 V
24 V
24 V
28 V
28 V
ja
ja
48 A
48 A
5 s
5 s
40 ms @ 3× 500 V AC
40 ms @ 3× 500 V AC
150 %
150 %
20 mV
20 mV
90 mV
90 mV
IP20
IP20
ja
ja
ja
ja
-
geschnappt
4-Loch Schraubbefestigung
Tragschiene TH35, (EN 60715)
138 mm
138 mm
109 mm
109 mm
182 mm
182 mm
-40 °C
-40 °C
70 °C
70 °C
45 °C
45 °C
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
5 %
5 %
95 % keine Kondensation
95 % keine Kondensation
-
-
-
-
-
-
konform
konform
Alarm / Pro-Diag
Alarm / Pro-Diag
Input
Input
Input / Output
Input / Output
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
13
13
14
14
23
23
24
24
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
PE
PE
L 1
L 1
L 2
L 2
L 3
L 3
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
-
-
-
-
+
+
+
+
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
EC002540
EC002540
1
1
85044095
85044095
4048879669030
4048879538657
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten