Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Schlaglänge Verseilung min.:
Schlaglänge Verseilung max.:
Anzahl Verseilung (Typ 2):
Verseilung (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 2):
Anzahl Verseilung (Typ 3):
Verseilung (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 3):
Kabelschirmung (Art):
Kabelschirmung (Bedeckung):
Paarschirmung (Art):
Bandierung:
Füller:
Beilaufleiter (Typ):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Innenmantel:
Farbe Innenmantel:
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Verfahrweg (Schleppkette):
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Beständigkeiten Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Funktion Ader:
Material Aderisolation (Daten):
Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Shore-Härte Aderisolation (Daten):
Materialeigenschaften Aderisolation (Daten):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten):
Beständigkeiten Aderisolation (Daten):
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Daten):
Bedruckungsabstand Aderisolation (Daten):
Anzahl Adern (Daten):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten):
Leitungsquerschnitt Ader (Daten):
Material Leiter Ader (Daten):
Leitertyp Ader (Daten):
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
Elektrische Funktion Ader:
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Wellenwiderstand:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten):
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Induktivitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Stehwechselspannung (Ader - Schirm):
Übertragungsfrequenzbereich:
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform:
Polzahl:
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
EOL - MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest EOL - MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest
5.0m PUR 8x0,34+3x0,75, UL/CSA
Gewicht: 0.95 kg
Art.Nr.: 27482

nicht bestellbar
Produkt verschieben
MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest
5.0m PUR 8x0,34+3x0,75, UL/CSA
Gewicht: 0.95 kg
Art.Nr.: 8000-54513-3730500

Liefertermin auf Anfrage
-
24 V
-
4 A
-
M12 x 1
-
IP65, IP67, IP68
-
matt vernickelt
-
Zinkdruckguss
-
Schraubgewinde
-
-25 °C
-
90 °C
-
abhängig von angeschlossener Leitung
-
373
-
-
-
-
-
-
-
grau
-
cURus
-
1
-
3 Adern verseilt
-
43 mm
-
43 mm
-
1
-
8 Adern um Verseilverbund gegenläufig verseilt
-
90 mm
-
90 mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kupfergeflecht, verzinnt
-
80 %
-
-
-
Vlies, Folie
-
-
-
-
-
-
-
gelb, weiß, grün, (blau, braun, grün-gelb, grau, grau-rosa, rot-blau, grün-weiß, braun-grün)
-
145,2 g/m
-
PUR
-
85 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
-
9,3 mm
-
± 5 %
-
-
-
-
-
TPE-E
-
8
-
1,4 mm
-
± 5 %
-
55 Shore D
-
-
-
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
-
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
-
-
TPE-E
-
1,8 mm
-
± 5 %
-
55 Shore D
-
-
-
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
-
-
-
-
-
-
-
3
-
96
-
0,1 mm
-
0,75 mm²
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
-
-
-
-
500 V
-
300 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
4 A
-
12 A
-
-
-
-
-
-
-
53 Ω/km @ 20 °C
-
26 Ω/km @ 20 °C
-
2 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 kV @ 60 s
-
2 kV @ 60 s
-
-
-
-40 °C
-
90 °C
-
-40 °C
-
90 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
-
x Außendurchmesser
-
x Außendurchmesser
-
12 x Außendurchmesser
-
5 Mio.
-
-
-
-
-
-
-
offenes Leitungsende
-
16
-
M12
-
female
-
schwarz
-
A
-
5
-
+
-
NC S 2
-
-
-
NO S 1
-
PE
-
27279219
-
27279219
-
27279219
-
27279219
-
27440108
-
27440108
-
27440108
-
27440108
-
EC002585
85444290
85444290
4048879063890
4048879351089
1
1
-
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten