Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Gewinde:
|
Seite 2 |
Anzugsdrehmoment:
|
Gewinde:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Spannung Phase - Nullleiter:
|
Spannung Phase - Phase:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Kabeldaten
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Kabeltyp:
|
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Anzahl Verseilung:
|
Verseilung:
|
Füller:
|
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Kabelgewicht:
|
Material Mantel:
|
Shore-Härte Mantel:
|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Shore-Härte Aderisolation:
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
|
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
|
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
|
Durchmesser Adereinzeldrähte:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Leiter Ader:
|
Leitertyp (Ader):
|
Verfahrweg (Schleppkette):
|
Elektrische Daten | Kabel |
Nennspannung AC max.:
|
Strombelastbarkeit (Norm):
|
Strombelastbarkeit min. Ader:
|
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
|
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
|
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
|
Anzahl Torsionszyklen:
|
Torsionsbeanspruchung:
|
Torsionsgeschwindigkeit:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
20 m
|
|
|
-
|
1,5 Nm
|
-
|
7/8"
|
|
|
-
|
1,5 Nm
|
-
|
7/8"
|
|
|
-
|
12 A
|
-
|
230 V
|
-
|
400 V
|
|
|
-
|
IP67
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
3 kV
|
|
|
-
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
|
|
-
|
-25 °C
|
-
|
85 °C
|
-
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
-
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
-
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
|
|
-
|
961
|
-
|
3
|
-
|
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
|
-
|
grau
|
-
|
cURus
|
|
|
-
|
1
|
-
|
5 Adern um Füller verseilt
|
-
|
ja
|
-
|
grün-gelb, blau 2, schwarz 1, weiß 4, braun 3
|
|
|
-
|
129,8 g/m
|
-
|
PUR
|
-
|
90 ± 5 Shore A
|
-
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
|
-
|
8 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
PP
|
-
|
5
|
-
|
2,3 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
60 ± 5 Shore D
|
-
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
|
-
|
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
|
-
|
84
|
-
|
0,15 mm
|
-
|
1,5 mm²
|
-
|
Kupferlitze, blank
|
-
|
Litzenklasse 6
|
-
|
5 m @ 25 °C
|
|
|
-
|
1000 V
|
-
|
nach DIN VDE 0298-4
|
-
|
13,5 A
|
-
|
13,3 Ω/km @ 20 °C
|
-
|
10 kV @ 60 s
|
-
|
10 kV @ 60 s
|
|
|
-
|
-50 °C
|
-
|
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
|
-
|
-25 °C
|
-
|
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
-
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
|
|
-
|
7,5 x Außendurchmesser
|
-
|
10 x Außendurchmesser
|
-
|
5 Mio. @ 25 °C
|
-
|
2 Mio.
|
-
|
± 180 °/m
|
-
|
35 Zyklen/min
|
|
|
-
|
27279218
|
-
|
27279218
|
-
|
27279218
|
-
|
27279218
|
-
|
27060327
|
-
|
27060311
|
-
|
27060311
|
-
|
27060327
|
-
|
EC001855
|
|
|
85444290
|
85444290
|
4048879052443
|
4048879138505
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|