Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Familie-Bauform:
|
Material Kontakt:
|
Polzahl:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC (UL-listed):
|
Betriebsspannung DC (UL-listed):
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Betriebsstrom max.:
|
Industrielle Kommunikation |
Unterstütztes Protokoll:
|
Übertragungsparameter:
|
Übertragungsrate max.:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt fest min.:
|
Anschlussquerschnitt fest max.:
|
Anschlussquerschnitt bewegt min.:
|
Anschlussquerschnitt bewegt max.:
|
AWG Nummer fest min.:
|
AWG Nummer fest max.:
|
AWG Nummer bewegt min.:
|
AWG Nummer bewegt max.:
|
Installation | Anschluss |
Anschlussart:
|
Anzugsdrehmoment:
|
Steckzyklen min.:
|
Geräteschutz |
Geschirmt:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Isolationswiderstand min.:
|
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Gehäuse:
|
Beschichtung Kontakt:
|
Brennbarkeitsklasse (UL94):
|
Material Dichtung:
|
Material Gehäuse:
|
Material Kontaktträger:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Klemmbereich min.:
|
Klemmbereich max.:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Anschlussdaten
|
Anschlusstyp 1 |
Familie-Bauform:
|
Geschlecht:
|
Polzahl:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
PIN 5:
|
PIN 6:
|
PIN 7:
|
PIN 8:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RJ45
|
RJ45
|
Bronze
|
-
|
8
|
8
|
|
|
56,5 V
|
-
|
56,5 V
|
-
|
-
|
1,76 A
|
1,75 A
|
-
|
|
|
Ethernet
|
-
|
CAT6A
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
10000 MBit/s
|
1000 MBit/s
|
|
|
-
|
0,23 mm²
|
-
|
0,32 mm²
|
-
|
0,23 mm²
|
-
|
0,32 mm²
|
-
|
23
|
-
|
22
|
-
|
23
|
-
|
22
|
|
|
Schneidklemmen IDC
|
-
|
2,5 Nm
|
-
|
-
|
750
|
|
|
ja
|
-
|
|
|
IP20
|
IP65, IP67
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
2
|
-
|
500 MΩ
|
-
|
I
|
-
|
|
|
-
|
vernickelt
|
vernickelt
|
-
|
V-0
|
-
|
NBR
|
NBR
|
-
|
Zinkdruckguss
|
PC
|
-
|
Kupferlegierung
|
-
|
|
|
6 mm
|
5,5 mm
|
10 mm
|
10 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
IEC 61076-3-117 V.14
|
IEC 61076-3-117 V.14
|
|
|
|
|
RJ45
|
-
|
female
|
-
|
8
|
-
|
TD +
|
-
|
TD -
|
-
|
RD +
|
-
|
n.c.
|
-
|
n.c.
|
-
|
RD -
|
-
|
n.c.
|
-
|
n.c.
|
-
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
2744010
|
2744010
|
2744010
|
2744010
|
27440114
|
27440114
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
4065909027226
|
4048879728577
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|