Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC:
Ausgangsspannung einstellbar:
Schaltleistung AC max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Befestigungsmaß a:
Befestigungsmaß b:
Befestigungsmaß c:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Durchmesser Bohrung:
Länge Bohrung:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Polzahl:
PIN 2:
PIN 3:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Polzahl:
PIN 2:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MTS Einphasen Sicherheitstransformator MTS Einphasen Sicherheitstransformator
P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
Gewicht: 1.182 kg
Art.Nr.: 6686340

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MTS Einphasen Sicherheitstransformator MTS Einphasen Sicherheitstransformator
P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
Gewicht: 1.182 kg
Art.Nr.: 86340

Verfügbar
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
400 V
400 V
0,24 A
0,24 A
0,14 A
0,14 A
1,61 A
1,61 A
0,94 A
0,94 A
1,83 A
1,83 A
1,02 A
1,02 A
24 V
24 V
nein
nein
40 VA
40 VA
4 kV
4 kV
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)
Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
4,8 mm
4,8 mm
78 mm
78 mm
78 mm
78 mm
93 mm
93 mm
4,8 mm
4,8 mm
8,4 mm
8,4 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Input
Input
Output
Output
Schraubenklemmen SK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
3
3
230 V
230 V
400 V
400 V
Schraubenklemmen SK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
2
2
24 V DC
24 V DC
Schraubenklemmen SK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
metallisch
metallisch
1
1
PE
PE
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
4048879066129
4048879078559
1
1
85043180
85043180
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten