Resettaster mit 1 Taste
1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse Gehäuse
ArtNr.: | 69010 |
Gewicht: | 0.103 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
R-Button / 42 1NO M12(4)
mit M12-Anschluss
4-polig
1 Taste (1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R
Befestigung mit rückseitigem Clip
mit M12-Anschluss
4-polig
1 Taste (1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R
Befestigung mit rückseitigem Clip
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.nl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.nl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Technische Daten
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
---|---|
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Schaltstrom (AC-15) | 15 A |
Schaltstrom (DC-13) | 2,2 A |
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig, temperaturabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Prellzeit max. | 10 ms |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | AgNi |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 29 mm |
---|---|
Breite | 124 mm |
Tiefe | 42 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | NO |
PIN 4 | NO |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371228 |
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
ETIM-5.0 | EC000225 |
GTIN | 4048879594288 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365080 |