Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Masseband 50mm² 300mm für M10  4000-71001-5030010
Abbildung ähnlich

Masseband 50mm² 300mm für M10

E-Cu verzinnt

ArtNr.: 4000-71001-5030010
Gewicht: 0.18 kg
Ursprungsland:  TR
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Masseband 50 mm²
300 mm für Loch (M10)
max. 250 A
für MEF 3/1 NHD und MEF 3/1
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
Zertifikat

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879411813
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 74130000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten