Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator  86142
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 63VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

ArtNr.: 86142
Gewicht: 1.4 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
63 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 208 V
Eingangsspannung 2 AC 550 V
Eingangsspannung 4 AC 550 V
Eingangsspannung AC 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,37 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 4 AC 0,14 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 5,2 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 2 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 3,6 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 1,4 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC 1 230 V
Ausgangsspannung AC 2 115 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Schaltleistung AC max. 63 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)
Befestigungsmaß a 56 mm
Befestigungsmaß b 56 mm
Höhe 97 mm
Breite 78 mm
Tiefe 93 mm
Durchmesser Bohrung 4,8 mm
Länge Bohrung 8,4 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879444705
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86142_PD_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 86142_142-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86142_142-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86142_p8_2_50.zip (50)
  • Zulassung: UL Registered CA 86142_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 86142_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten