MIRO SAFE+ T 1 24
24 VAC/DC - 2 Schließer / 1 Schließer verz.
ArtNr.: | 3000-33113-3020065 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.23 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
Schutztür-/Not-Aus-Überwachung
Lichtgitter-Überwachung
Sicherheitsmagnetschalter-Überwachung
Automatisch/manuell/manuell überwachter Reset/Start
Schutztür-/Not-Aus-Überwachung
Lichtgitter-Überwachung
Sicherheitsmagnetschalter-Überwachung
Automatisch/manuell/manuell überwachter Reset/Start
Technische Daten
Safety-Kennwerte
DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1) | 99 % |
---|---|
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1) | 60 % |
Gebrauchsdauer | 20 a |
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 (STOP0); 3 (STOP1) |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e (STOP0); d (STOP1) |
SIL (IEC 61508) | 3 (STOP0); 2 (STOP1) |
Elektrische Daten | Versorgung
Leistungsaufnahme max. | 2,4 W |
---|---|
Scheinleistung max. | 5,9 VA |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 20,4 V |
Eingangsspannung AC max. | 26,4 V |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 20,4 V |
Eingangsspannung DC max. | 28,8 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Hilfskontakte | 0 |
---|---|
Anzahl Meldeausgänge | 1 |
Anzahl Sicherheitskontakte STOP0 | 2 |
Anzahl Sicherheitskontakte STOP1 | 1 |
Gebrauchskategorie AC-15 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 230 V |
Gebrauchskategorie DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A @ 24 V |
Gebrauchskategorie DC-13 STOP1 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Meldeausgänge | Y1 |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltvermögen Sicherheitskontakte STOP0 | max. 250 V AC/8 A; min. 5 V AC/5 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung |
Schaltvermögen Sicherheitskontakte STOP1 | max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung |
Sicherheitskontakte STOP0 | 13-14, 23-24 |
Sicherheitskontakte STOP1 | 37-38 |
Summenstrom STOP1 | 6 A |
Summenstrom STOP0 | 8 A |
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Elektrische Lebensdauer | 10000000 Zyklen |
---|
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 10000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Sn O |
---|---|
Materialeigenschaften Kontakt | selbstreinigend, zwangsgeführt |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 100 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 121 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 38 |
PIN 2 | 24 |
PIN 3 | 14 |
PIN 4 | X 2 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | X 3 |
PIN 2 | S 22 |
PIN 3 | S 21 |
PIN 4 | A 2 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | X 1 |
PIN 2 | S 12 |
PIN 3 | S 11 |
PIN 4 | A 1 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 37 |
PIN 2 | 23 |
PIN 3 | 13 |
PIN 4 | Y 1 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371819 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371819 |
ECLASS-7.0 | 27371819 |
ECLASS-8.0 | 27371819 |
ECLASS-9.0 | 27371819 |
ECLASS-10.1 | 27371819 |
ECLASS-11.1 | 27371819 |
ECLASS-12.0 | 27371819 |
ETIM-5.0 | EC001449 |
GTIN | 4048879367615 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----