Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Ausgangsrelais  3000-16013-3100025
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Ausgangsrelais

IN: 115 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

ArtNr.: 3000-16013-3100025
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.032 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

1 Wechsler
6 A
115 V AC/DC
Federkraftklemmen
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 88 V
Eingangsspannung AC max. 138 V
Eingangsspannung DC min. 88 V
Eingangsspannung DC max. 138 V
Eingangsstrom 8 mA
Steuerspannung AC min. 115 V
Steuerspannung AC max. 125 V
Steuerspannung DC min. 115 V
Steuerspannung DC max. 125 V
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Schaltleistung AC max. 1500 VA
Schaltleistung DC max. 180 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 30 V
Schaltstrom DC 100 mA
Schaltstrom max. 6 A
Diagnosen
Statusanzeige LED grün
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Bemessungsisolationsspannung 250 V
Elektrische Lebensdauer NC 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer NO 30000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 4 ms
Ansprechzeit max. 8 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Sn O2
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 93 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 75,6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 12
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 11
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 1
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021425
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 3000-16013-3100025_1328-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 3000-16013-3100025_1328-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 3000-16013-3100020_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: P8 3000-16013-3100025_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 3000-16013-3100020_stp_x_b.zip (B)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Abschlussplatte für Reihenklemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten