Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

MIRO 12,4 24V-2S Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

ArtNr.: 6652104
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.038 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

2 Schließer
6 A
24 V AC/DC
Federkraftklemmen
sichere Trennung (EN 60947-1)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 24 V
Eingangsspannung AC min. 19,2 V
Eingangsspannung AC max. 30 V
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 19,2 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Eingangsstrom 20 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Schaltleistung AC max. 1500 VA
Schaltleistung DC max. 120 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 100 mA
Schaltstrom max. 6 A
Diagnosen
Statusanzeige LED grün
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Elektrische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 15 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 1,5 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Sn O2
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 12,4 mm
Tiefe 65 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 13
PIN 2 23
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 14
PIN 2 24
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879022064
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6652104_1314-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6652104_1314-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 6652104_p8_2_51.zip (51)
  • Zulassung: CCC  6652104_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten