Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MIIW Analoger Koppelbaustein  44226
Abbildung ähnlich

MIIW Analoger Koppelbaustein

IN: 0(4)..20 mA - OUT: 0(4)..20 mA

ArtNr.: 44226
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.034 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...20 mA
Schraubklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) 0,5 %
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 19,2 V
Betriebsspannung DC max. 28,8 V
Betriebsstrom min. 50 mA
Betriebsstrom max. 70 mA
Elektrische Daten | Eingang
Bürde max. 250 Ω
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom max. 0,025 A
Bürde max. 500 Ω
Industrielle Kommunikation
Übertragungsfrequenz max. 500 Hz
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 91 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 71 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 GD 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 In
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 + 24 V DC
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 Out
Anschlusstyp 5
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 GD

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210902
ECLASS-7.0 27210902
ECLASS-8.0 27210902
ECLASS-9.0 27210902
ECLASS-10.1 27210902
ECLASS-11.1 27210902
ECLASS-12.0 27210902
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028431
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 44226_06-08.17_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 44226_06-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 44226_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 52000_stp_x_a.zip (A)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
---- Klemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten