Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Cube20S Powermodul

24VDC+5VDC/2A

ArtNr.: 57131
Gewicht: 0.085 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Powermodul
Erweiterungsmodul
für externe Spannungsversorgung und internem Backplane
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Summenstrom max. 6 A
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 20,4 V
Eingangsspannung DC max. 28,8 V
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 4 A
Stromabgabe Rückwandbus max. 2 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 109 mm
Breite 12,9 mm
Tiefe 76,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Power
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys

ECLASS-6.0 27242610
ECLASS-6.1 27242611
ECLASS-7.0 27242611
ECLASS-8.0 27242611
ECLASS-9.0 27242611
ECLASS-10.1 27242611
ECLASS-11.1 27242611
ECLASS-12.0 27242611
ETIM-5.0 EC001600
GTIN 4048879422895
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 57120_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 57131_4709-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 57131_p8_2_21.zip (21)
  • Konstruktionsdateien: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 57131_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 57131_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten