Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Beleuchtete Not-Aus / Not-Halt-Taste mit 2 Zwangsöffnern im IP65 Gehäuse  69043
Abbildung ähnlich

Beleuchtete Not-Aus / Not-Halt-Taste mit 2 Zwangsöffnern im IP65 Gehäuse

Mit M12 Anschluss 8 polig

ArtNr.: 69043
Gewicht: 0.195 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

E-Stop 72 2NC L M12(8)
mit M12-Anschluss
8-polig
Not-Aus/Not-Halt-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
beleuchtbarer LED-Ring
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung min. 12 V
Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max. 30 V
Betriebsstrom LED Beleuchtung 15 mA @24 V AC/DC
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 250 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Schaltstrom (AC-15) 30 A
Schaltstrom (DC-13) 2,2 A
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig, temperaturabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10d 250000 Zyklen
Mechanische Daten
Prellzeit max. 9 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt AgNi
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 103 mm
Breite 72 mm
Tiefe 91 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Zuverlässigkeit
Lambda Öffner 20 %

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594813
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85365080

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 69040_ina_2_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69043_05-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69043_05-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Sicherheitskennzahlen 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)
  • Konstruktionsdateien: DXF 69043_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 69043_p8_2_31.zip (31)
  • Konstruktionsdateien: STP 69043_stp_x_a.zip (A)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten