Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 180°  7000-99421-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 180°

geschirmt, 12Mbit/s

ArtNr.: 7000-99421-0000000
Gewicht: 0.045 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

PROFIBUS
Busanschlussstecker 180°
SUB-D9 (Stift); M12× 1 mm, B-kodiert

Elektrische Daten
Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 4,75 V
Betriebsspannung DC max. 5,25 V
Stromaufnahme max. 12,5 mA
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Installation | Anschluss
Familie-Bauform M12
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP30
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 77 mm
Breite 31 mm
Tiefe 15 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879303644
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-99421-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-99421_stp_x_a.zip (A)

---- Abschlusswiderstand ----
---- Datenleitung ----
---- Anschlusskabel ----
  • PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 100m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    586,61 €
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten