Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Comlight56 LED Signalleuchte rot  4000-76056-1311000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Comlight56 LED Signalleuchte rot

mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten

ArtNr.: 4000-76056-1311000
Gewicht: 0.07 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kompakte Signalleuchte
Flanschstecker M12, 4-polig
rot
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 26 mA
HMI
Leuchtstärke 735 mcd
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 78,8 mm
Breite 56 mm
Tiefe 56 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 3 BU 0 V (24 V DC)
PIN 4 BK 24 V DC (0 V)

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110350
ECLASS-10.1 27110350
ECLASS-11.1 27110350
ECLASS-12.0 27110350
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879855709
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85319000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-76056-1111000_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-76056-1311000_01-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-76056-1311000_01-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 4000-76056-1311000_MIL-HDBK-217F(50°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76056-1311000_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76056-1311000_stp_x_b.zip (B)

---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten