Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
SLIDING BLOCK VE10  58621
Product kan afwijken van illustratie

SLIDING BLOCK VE10

Artnr: 58621
Gewicht: 0.023 kg
Land van oorsprong:  DE
Leveringsdatum op aanvraag
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Threaded hole M4
Quantity: 10 pcs.

Mechanical data | Mounting data
Height 7 mm
Width 20 mm
Depth 3 mm

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 23360290
ECLASS-7.0 23360290
ECLASS-8.0 23360290
ECLASS-9.0 23360290
ECLASS-10.1 23360290
ECLASS-11.1 23360290
ECLASS-12.0 23360290
ETIM-5.0 EC002498
Douane tarief nummer 73181900
GTIN 4048879062466
Verpakkingseenheid 10

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten