Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH
Product kan afwijken van illustratie

RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A
Artnr: 51101
Alternatieve artikelen:    51152
Gewicht: 0.043 kg
  Beschikbaar
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

1 relay; 1 NO contact
3 A
24 V DC
with minus plug link
Toggle switch for bridging the NO contact
Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED (red)
Utilization category
AC-1 3 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 30 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 3.0 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 3 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 750 VA/90 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material Ag Cd 0
Energize/release/contact bounce time 10/10/2 ms
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85364900
EAN 4048879027809
eClass 27371001
Land van oorsprong CZ
Verpakkingseenheid 1
 
Gegevens Over Artikel:
  • Download Datablad
  • Download Approvals and certificates 51101_1190-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 51152_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 51152_stp_x_a.zip
* excl. BTW, excl. Verzendkosten