RELAY 24V DC-1U(16A) for RTS-1FI
Product discontinued, no alternative
Artnr: | 61352 |
Alternatieve artikelen: | |
Gewicht: | 0.019 kg |
Land van oorsprong: | IT |
Beschikbaar
Beschrijving
1 NO/NC contact
24 V AC/DC
24 V AC/DC
Technische data
Electrical data
Holding power max. | 0,65 W |
---|
Electrical data | Output
Power rating AC max. | 4000 VA |
---|---|
Power rating DC max. | 300 W |
Switching voltage AC max. | 250 V |
Switching voltage DC | 24 V |
Switching voltage DC max. | 250 V |
Switching current max. | 16 A |
Mechanical data | Material data
Material contact | AgSnO2 |
---|
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Douane tarief nummer | 85364900 |
GTIN | 4048879025850 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires
---- Schroevendraaier ----