Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi
Product discontinued, no alternative
Artnr: | 61357 |
Gewicht: | 0.019 kg |
Land van oorsprong: | IT |
Beschikbaar
Beschrijving
2 NO/NC contacts
110 V AC
110 V AC
Technische data
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Douane tarief nummer | 85364900 |
GTIN | 4048879025805 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires
---- Schroevendraaier ----