Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
Relais 230V AC-2U (8A) für RTS-2FI  61359
Product kan afwijken van illustratie

Relais 230V AC-2U (8A) für RTS-2FI

Product discontinued, no alternative

Artnr: 61359
Alternatieve artikelen:   
Gewicht: 0.018 kg
Land van oorsprong:  IT
Niet beschikbaar

Beschrijving

2 NO/NC contacts
230 V AC

Mechanical data | Mounting data
Height 25 mm
Width 29 mm
Depth 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
Douane tarief nummer 85364900
GTIN 4048879025782
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schroevendraaier ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten