Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Product kan afwijken van illustratie

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to M12 male
Artnr: 55038
Gewicht: 0.12 kg
  Beschikbaar
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

MASI67 converter
2× profile cable to M12 (male)
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Contact Layout
PIN 1 AS-Interface + (brown)
PIN 2 0 V (blue)
PIN 3 AS-Interface - (blue)
PIN 4 +24 V (brown)
PIN 5 n.c.
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Total current max. 4 A
General data
Test isolation voltage AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP67
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 90×74×39 mm
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85369010
EAN 4048879052139
eClass 27400209
Land van oorsprong DE
Verpakkingseenheid 1
 
Gegevens Over Artikel:
  • Download Datablad
  • Download Approvals and certificates 55038_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 55038_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 55033_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55038_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55038_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55038_stp_x_a.zip
  • Download Installation Instructions 55038_ina_2_16.pdf
cURus
* excl. BTW, excl. Verzendkosten