Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
LED-INDICATOR RED/GREEN
Product kan afwijken van illustratie

LED-INDICATOR RED/GREEN

LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP67
Artnr: 72802
Gewicht: 0.008 kg
  Beschikbaar
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

(red/green)
24 V DC
Protection IP67
with touch protection
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption 15 ±2 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP67
General data
LED Ø 5 mm
Front panel hole diameter Ø 8 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Housing Adapter - PVC, gray
Temperature range -40...+70 °C
Dimensions H×W×D 18.5×12×54 mm
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85318070
EAN 4048879040556
eClass 27261590
Land van oorsprong DE
Verpakkingseenheid 10
 
Gegevens Over Artikel:
* excl. BTW, excl. Verzendkosten