Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
LED-INDICATOR RED
Product kan afwijken van illustratie

LED-INDICATOR RED

LED 3mm - 24V DC - 20 mA - IP40
Artnr: 71403
Gewicht: 0.003 kg
  Beschikbaar
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

(red)
24 V DC
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption approx. 15 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
Connection Faston 2.0×0.5 mm
Housing Brass, chrome plated
LED Ø 3.0 mm ±5%
Front panel hole diameter Ø 6 mm
Dimensions H×W×D 7×7×33 mm
Temperature range -40...+70 °C
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85318070
EAN 4048879041218
eClass 27261590
Land van oorsprong DE
Verpakkingseenheid 10
 
Gegevens Over Artikel:
* excl. BTW, excl. Verzendkosten