Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
K 2-24 V DC PLUG-IN RELAY
Product kan afwijken van illustratie

K 2-24 V DC PLUG-IN RELAY

Product discontinued, no alternative
Artnr: 61436
Alternatieve artikelen:    61422
Gewicht: 0.026 kg
  In productie
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

2 NO/NC contacts
24 V DC
Relays with other voltage available on request.
Technical Data
Switching voltage max. 125 V AC/250 V DC
Switching current max. 2 A
Power rating (voltage dependent) max. 50 VA/0.7 W
max. power (W) max. 2.2 VA/0.7 W
Switching time 6 ms
General data
Dimensions H×W×D 30×24×19 mm
Material (contact) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85364900
EAN 4048879025676
eClass 27371001
Land van oorsprong SI
Verpakkingseenheid 1
 
Gegevens Over Artikel:
* excl. BTW, excl. Verzendkosten