Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
GROUNDING STRIP 4MM² 100MM FOR M4  4000-71001-0410004
Product kan afwijken van illustratie

GROUNDING STRIP 4MM² 100MM FOR M4

Tinned copper

Artnr: 4000-71001-0410004
Gewicht: 0.006 kg
Land van oorsprong:  TR
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Ground strap 4 mm²
100 mm for screw (M4)
max. 40 A
for fieldbus modules MVK, Cube67 expansion modules
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
Douane tarief nummer 74130000
GTIN 4048879031493
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schroevendraaier ----
---- Aardingsmateriaal ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten