Stroomuitval kan ernstige gevolgen hebben voor productiebedrijven en industriële installaties. Het plotseling uitvallen van machines en processen kan leiden tot schade en erg hoge kosten. Om deze risico's te minimaliseren, vertrouwen veel bedrijven op UPS-systemen (Uninterruptible Power Supply), een cruciale noodstroomvoorziening die continue energie garandeert bij stroomonderbrekingen. Deze systemen van Murrelektronik, ontworpen als een integrale onderdeel van moderne noodstroomvoorzieningen, zorgen ervoor dat machines en besturingen gecontroleerd en veilig uitgeschakeld kunnaen worden. Ons uitgebreide aanbod omvat verschillende UPS-oplossingen: van buffer modules op basis van condensatoren voor kortstondige, maar onderhoudsvrije stroomvoorziening tot accu gebaseerde UPS-oplossingen voor een langere overbrugging van stroomuitval. Daarnaast bieden we redundantie modules aan, die zorgen voor parallelle werking van twee schakelende voedingen, om zo ook bij uitval van een van de twee een voortgezette stroomvoorziening van belangrijke verbruikers te garanderen. Onze technici adviseren graag bij de selectie en dimensionering van jouw toepassing!
UPS-systemen / Buffer- / Redundantie Modules van Murrelektronik kopen in de officiële webshop! ✓ Veilige en eenvoudige bestelling ✓ Topkwaliteit ✓ Betrouwbare noodstroomvoorziening voor elke toepassing
Geen angst voor stroomuitval met het buffer module van Murrelektronik Er zijn vele verschillende redenen voor een stroomuitval. Wat in de huiselijke elektronica hoogstens vervelend is, kan in de industrie ernstige gevolgen hebben. Plotseling uitvallen kunnen processen ernstige schade aan machines en producten veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat besturingssystemen en productie-installaties een stroomuitval ongeschonden overleven, hebben we onze UPS-systemen ontwikkeld. Deze systemen, bieden een cruciale back-up om de continuïteit van kritieke operaties te waarborgen.
Wat doen UPS-systemen? UPS-systemen bieden een bepaalde basisvoorziening van elektrische energie aan wanneer de hoofdvoorziening is uitgevallen. UPS staat voor "Uninterruptible Power Supply". In de regel zorgt de UPS minimaal voor een gecontroleerd uitschakelen en afsluiten van alle systemen. Dit is vooral belangrijk in gebieden waar een plotselinge onderbreking van de processen de producten, de machines of zelfs de veiligheid van de medewerkers in gevaar zou kunnen brengen. Een typische toepassing voor UPS-systemen is bijvoorbeeld de stroomvoorziening van een noodverlichting, die ook bij uitgevallen licht nog de weg naar de uitgangen aangeeft.
Soorten UPS-systemen UPS-systemen worden onderscheiden in "buffer modules" en "redundantie modules". Een buffer module is een kleine stroomopslag die een schakeling voor een bepaalde tijd nog van spanning kan voorzien. De buffer module wordt ingezet om het gecontroleerd afsluiten van een besturing mogelijk te maken.
Redundantie Modules zijn daarentegen geen echte stroombronnen die een proces voor een langere tijd van stroom kunnen voorzien. Ze zijn minder ontworpen als bescherming tegen totale stroomuitval, maar meer voor uitval binnen een stroomcircuit. Redundantie Modules treden in werking als de hoofdvoeding van een stroomcircuit uitvalt. Ze houden daarmee de productie en de besturing naadloos in stand en voorkomen stilstand en uitval.
Selectie van UPS-systemen
Wij van Murrelektronik bieden de volgende UPS-systemen aan: - Buffer Module 24V - Buffer Module 48V - Redundant Module 230V Voor het in stand houden van een 24V stroomcircuit zijn de condensator (Ultra / CAP) buffer modules 24 V doorgaans voldoende. Voor het overbruggen van langere uitvaltijden is het gebruik van een batterijmodule (ACCU) aan te bevelen, waarmee een besturing ook over meerdere uren van voldoende spanning kan worden voorzien. Dit geeft het onderhoudspersoneel genoeg tijd om de hoofdstroomvoorziening te herstellen.
Wij van Murrelektronik bieden u ook bij veeleisende toepassingen oplossingen voor maximale bedrijfszekerheid. Elk redundantie module met 24V uitgangsvermogen levert ook een belangrijke bijdrage aan de voeding zekerheid van uw installaties. Deze modules voorzien niet alleen besturingen en computers, maar kunnen ook krachtige actuatoren betrouwbaar van stroom voorzien. Belangrijke processen kunnen met deze noodvoorziening nog gecontroleerd in stabiele eindposities worden gebracht, mocht de hoofdstroomvoorziening eens uitvallen.
Vertrouw op Murrelektronik Wij van Murrelektronik bieden alles wat nodig is voor de maximale bedrijfszekerheid van installaties en besturingen. Advies nodig? Neem dan contact op met ons. Onze specialisten adviseren en helpen graag over de optimale installatie van een UPS voor uw processen!