Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Transformers

  (278 Artikelen)

Transformatoren
Met een uitgebreide selectie van verschillende soorten transformatoren, waaronder scheidingstransformatoren, stuurstroomtransformatoren en veiligheidstransformatoren, is Murrelektronik de ideale partner voor machinebouwers, installatiebouwers of schakelkast bouwers. Deze transformatoren, met diverse spanningen en uitgebreide goedkeuringen, kunnen door Murrelektronik flexibel en wereldwijd gebruikt worden. Mochten de transformatoren niet voldoen aan specifieke behoeften, dan bieden we op maat gemaakte oplossingen!

Transformers
10 20 50 100
Pagina: 1 ... 24 25 26 27 28
Sorteren op:
Gemarkeerde producten
Alle producten markeren
Pagina: 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Veilig werken aan jouw machine met de scheidingstransformator
Een scheidingstransformator, vaak aangeduid als 'scheidingstrafo', is een transformator die zorgt voor een scheiding tussen de ingang aan primaire zijde en de uitgang aan secundaire zijde, zoals bijvoorbeeld het scheiden van het openbare elektriciteitsnet en de installatie die gevoed wordt door dit net. Dit maakt veilig werken aan de elektrische installatie mogelijk.

De opbouw van een scheidingstransformator
Een scheidingstrafo heeft twee afzonderlijke spoelen of een tweedelige spoel. Een spoel is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet en creëert een magnetisch veld in zijn ijzeren kern. Dit veld induceert een bruikbare spanning in de tweede spoel. Als beide spoelen dezelfde winding hebben, dan kan het bijvoorbeeld een scheidingstransformator van 230V naar 230V zijn.

Voor verdere bedrading vind je hier passende schakelkast stopcontacten. De invoer- en uitvoer spanning zijn gelijk. Voor apparaten met een krachtstroomaansluiting, zoals een 400V naar 230V scheidingstransformator, wordt het apparaat veiliger gemaakt voor werkzaamheden met open schakelkasten. Andere soorten transformatoren zijn stuurstroomtransformatoren met variabele uitvoerspanning.

Werking van de scheidingstransformator
Elektrische systemen werken in stroomkringen. De scheidingstransformator werkt onafhankelijk van de aarding, wat het aanraken van een stroomvoerende leiding ongevaarlijk maakt. Afhankelijk van de gebruikte spanning wordt het apparaat daarom ook wel 'veiligheidstrafo 24V' of 'veiligheidstrafo 230V' genoemd. Voor zwakkere stromen is er de scheidingstransformator van 12V beschikbaar. Stuurstroomtransformatoren hebben een spoel met een ingebouwde traploze schakelaar voor variabele spanning.

Ons assortiment bevat verschillende varianten scheidingsfactoren:
- Eenfase transformator
- Driefase transformator
- Veiligheidstrafo 24V
- Scheidingstransformator 230V
- Scheidingstransformator 400V 230V
- Scheidingstransformator 500VA
- Stuurstroomtransformatoren

De keuze van de juiste transformator hangt af van de beschikbare netspanning en de bedrijfsspanning van het aangesloten apparaat. Voor apparaten zoals lasmachines wordt een scheidingstransformator van 400V naar 230V aanbevolen. Voor zwakkere apparaten volstaan transformatoren met lagere uitvoer spanningen. Stuurstroomtransformatoren bieden veel comfort, maar kunnen enkel binnen een bepaald spanningsbereik worden gebruikt.

Veilige omgang met transformatoren
Werken met transformatoren vereist altijd kennis van zaken en ervaring. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties. Zelfs een scheidingstransformator kan gevaarlijk worden bij onjuist gebruik. Het is essentieel om instructies te volgen, zowel bij het gebruik van scheidingstransformatoren als stuurstroomtransformatoren.

* excl. BTW, excl. Verzendkosten