Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
MKS-J 24M / LED 24 VDC
Product kan afwijken van illustratie

MKS-J 24M / LED 24 VDC

MKS-J 67035 24 VDC RELAY SOCKET MODULES
Artnr: 67035
Alternatieve artikelen:    67010
Gewicht: 0.129 kg
  In productie
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

for industrial relays
4 NO/NC contacts
24 V DC, minus bridged (coil)
Diode + LED
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 3 A
General data
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 85×45×64 mm
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85366990
EAN 4048879025492
eClass 27371001
Land van oorsprong CZ
Verpakkingseenheid 1
 
Gegevens Over Artikel:
  • Download Datablad
  • Download Approvals and certificates 67035_1868-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* excl. BTW, excl. Verzendkosten