Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Relay Modules

  (102 Artikelen)

Ontdek relaismodules bij Murrelektronik
✓ Moderne webshop met hoogwaardige en beproefde producten
✓ Grote online keuze

Het hart van elke elektronische schakeling is de relaismodule
Een relais is een elektronische schakelaar die bedoeld is om een bedienings commando in een netspanningsleiding te geven zonder de besturingselektronica of de gebruiker in gevaar te brengen. Het wordt toegepast in diverse elektrische systemen en apparaten voor functies zoals schakelen van verlichting, aansturen van motoren, beveiligen van circuits, afstandsbediening, automatisering en nog veel meer.

De relaismodule: de interface tussen stuurstroom en krachtstroom
Machinebesturingen werken meestal met een spanning van 24 volt. Daarom wordt een relais met een ingangsspanning van 24V het meest gebruikt. Dit relais opent of sluit een stroomkring van 110, 220 of 250 volt in het stroombereik. Andere combinaties zijn ook mogelijk, zoals 110V/250V of 230V/250V. Deze gespecialiseerde relais zijn bijvoorbeeld nodig bij de aanpassing van Europese besturingssystemen voor de Amerikaanse markt.

Varianten van de relaismodule;
Een elektronisch relais met 230V is beschikbaar in drie basisversies:
1. Verbreek contact;
2. Maakcontact;
3. Wisselcontact.

Een verbreekcontact onderbreekt een bestaande stroomkring. Door stroom naar de stuurschakeling te schakelen, wordt de stroomtoevoer naar een aandrijving, zoals een motor, onderbroken. Een noodstopknop is een typisch voorbeeld van een normaal gesloten contact. Een noodstopknop in combinatie met een 24V-relais onderbreekt niet alleen een aandrijving, maar een volledig subsysteem.

Een maakcontact zorgt voor stroomvoorziening. Het 24V-relais sluit de stroomkring naar een aandrijving zodra deze wordt geactiveerd. Het relais kan mechanisch of elektronisch worden bediend.

Een wisselcontact is een combinatie van zowel een maak- als een verbreekcontact en kan beide functies uitvoeren, maar ook "wisselen" tussen twee aangesloten circuits.

Een 24V-relais met mechanische zelf terugstelling heeft een interne veer die onderhevig is aan slijtage, wat de levensduur van de relaismodule beperkt. Omdat een 24V-relais niet kan worden geopend, is de enige optie om het te vervangen door een nieuw exemplaar, Murrelektronik heeft hier speciale "steek-relais" - de complete aansluiting blijft zitten en alleen het relais gedeelte wordt in een handomdraai omgewisseld.

Relais monteren
Murrelektronik biedt voor het aansluiten van de relais altijd twee mogelijkheden:
1. Veerklem
2. Schroefklem (voor een onderhouds vrije werking)

Relay Modules
10 20 50 100
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 11
Sorteren op:
Gemarkeerde producten
Alle producten markeren
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* excl. BTW, excl. Verzendkosten