Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE
Product kan afwijken van illustratie

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE

I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on
Artnr: 10415
Gewicht: 0.312 kg
  Beschikbaar
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

Current: 10 A
DIN-rail mountable
for universal applications
Attenuation curves on request.
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/300 V DC
Operating frequency 50...60 Hz
Consumption max. 5 mA (250 V AC)
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour)
Connection cross section 0.2...6 mm² single core (AWG 24...9); 0.2...4 mm² multiple core (AWG 24...11)
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection Screw connection, touch protected
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 107×65×39 mm
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85363010
EAN 4048879029407
eClass 27130806
Land van oorsprong IT
Verpakkingseenheid 1
 
Gegevens Over Artikel:
  • Download Datablad
  • Download Approvals and certificates 10415_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 10415_E255912-FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 10415_9940-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS-informatie EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 10416_stp_x_a.stp
  • Download Drawing Files 10416_dxf_x_a.dxf
  • Download Installation Instructions 10415_ina_4_12.pdf
cURus
* excl. BTW, excl. Verzendkosten