Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Flange Connectors

Flensconnector voor betrouwbare signaaloverdracht
Een flensconnector, ook bekend als een chassisdeel of cable flange, is een koppelingstype voor mechanisch belaste stroom- of signaalkabels. Dankzij de geschroefde verbinding, die fungeert als een locking connector, is de koppeling bijzonder betrouwbaar. Het is geschikt voor toepassingen waarbij de kabels bewegen of de hele eenheid trilt, waardoor het een secure connector is.

Kenmerken van de flensconnector
De flensconnector, of flensaansluiting, bestaat uit een stekkerverbinding aan de ene kant en een kabel of losse aders aan de andere kant. Aan elke ader is een aansluiting in de connector toegewezen. De verbinding tussen de afzonderlijke kabel en de aansluiting is bij onze flenzen bijzonder duurzaam. De stekker zelf bestaat in principe uit een tweedelige metalen huls met een buitendraad. Met de buitenmoer wordt de flens in het boorgat van de behuizing gemonteerd en zo permanent bevestigd. De stekker wordt dus eenvoudig ingeplugd en met de moer van de socket vastgeschroefd. Hierdoor is de verbinding permanent beveiligd en kan niet meer loskomen, zelfs niet bij sterke trillingen. De flensconnector is ook een waterdichte connector, waardoor hij zeer geschikt is voor montage in behuizingen en schakelkastwanden.

De flensconnector biedt de volgende voordelen:

Snelle, eenvoudige en veilige montage
Hoge beschermingsklasse, waaronder als waterdichte stekker
Duurzaam vasthouden
Trillingsbestendig en treksterk bij behuizing- en wandmontage
Voor de montage van de flensconnector is meestal geen speciaal gereedschap nodig. De verbindingssterkte van de flensconnector is meer dan voldoende om deze ook op bijzonder bewegende plaatsen te monteren. Flensconnectoren bestaan meestal uit verzinkt spuitgietwerk, maar er zijn ook varianten van roestvrij staal beschikbaar.
Correct gemonteerd is de flensconnector bijzonder duurzaam.

Flange Connectors
* excl. BTW, excl. Verzendkosten