Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
EOL - MVP-METALL, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.
Product kan afwijken van illustratie

EOL - MVP-METALL, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside without LED's

Artnr: 27531
Alternatieve artikelen:   
Gewicht: 0.32 kg
Land van oorsprong:  CZ
Niet beschikbaar

Douane tarief nummer 85369010
GTIN 4048879063586
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Approval: UL Listed CA 27531_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 27531_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 27530_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 27530_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 27531_ina_2_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten