Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Modulares System

Mit den modularen Kontakteinsätzen können Signale, Power, Daten und Pneumatik in nur einem Stecker untergebracht werden. Mittels Quick-and-Connect-System werden die Module im Multirahmen werkzeuglos montiert. In der größten Baugröße B24 können bis zu sechs einzelne modulare Kontakteinsätze integriert werden. Unser Programm beinhaltet vier modulare Rahmengrößen (B6 bis B24) kompatibel mit den dazugehörigen Murrelektronik Gehäusearten (Link: Gehäuse) und über 20 Basismodule für das modulare Produktprogramm, mit denen Sie unterschiedlichste individuelle Lösungen konfigurieren können – exakt auf Ihre Anwendung abgestimmt. Anschlusstechniken wie Axialschraubanschluss, Koax-Anschluss, verschieden polige Crimp- und Push-In-Anschlüsse, Pneumatik-Module, RJ45- und Gigabit-Module sind über den Online Shop bestellbar.

Das Modlink Heavy Produktprogramm verfügt über folgende Kundenvorteile:

  • Einfach: Neben festpoligen Varianten stehen modulare Kontakteinsätze in verschiedenen Leistungsklassen zur Verfügung. Diese All-in-One-Solution kombiniert Ihre Module mit Daten-, Signal-, Pneumatik- und Leistungsübertragung in einem Steckverbinder – einfach im Plug-and-Play-Multirahmen einrasten und alles ist fertig eingesetzt.
  • Schnell: Schnellanschlusstechniken wie Push-in ermöglichen einen sekundenschnellen Leitungsanschluss. Die Push-in Module sind für alle festpoligen sowie modularen Kontakteinsatzgrößen verfügbar.
  • Vielfältig: Durchgängig kompatible, flexibel kombinierbare Schnittstellen in allen marktgängigen Baugrößen und mit vielfältigen Anschlusstechniken
  • Global: Weltweiter Einsatz durch UL-Zulassung auf den Produkten

Die Modlink Heavy modularen Einsätze verfügen über folgende Produktfeatures:

  • Bemessungsspannung 160V bis 1.000V
  • Bemessungsstrom 10A bis 200A
  • Polzahl 1 bis 20
  • Modularer Multirahmen - Kompatibel zum Marktstandard
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten