Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

B10 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65

Querver. Bolzen, Abgang oben M32
ArtNr.: 70MH-GTEHQ-A01D000
Alternativartikel:    70MH-GTEHQ-A01C000
Gewicht: 0.14 kg
Ursprungsland:  CZ
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung

B10
Tüllengehäuse (hoch)
Querverriegelung
IP65
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Technische Daten
Steckzyklen min. 500
Verriegelung der Steckplätze Querverriegelung
Schutzart (Gehäuse) IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung
Allgemeine Daten
Temperaturbereich -40...+100 °C
Material (Gehäuse) Aluminium Druckguss
Gehäusetyp Tüllengehäuse
Gewinde M32
Baugröße B10
Kabelabgang gerade
Material (Verriegelung) Stahl (verzinkt)
Klimakategorie 40/100/21 (EN 60068-1)
Material (Gehäuseoberfläche) pulverbeschichtet
Abmessungen H×B×T 70×43×73 mm
Artikelnummer 70MH-GTEHQ-A01D000

EAN 4048879646338
eClass 27143424
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: DXF 70MH-GTEHQ-A01D000_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien: STP 70MH-GTEHQ-A01D000_stp_x_a.zip

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten