Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Platten

  (14 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Murrelektronik Kabeldurchführungsplatte - mit dem Kabel durch die Schaltschrankwand

Die Anordnung von empfindlichen elektronischen Automatisierungskomponenten im Schaltschrank macht die Durchführung von Kabeln erforderlich, um die Verbindung zwischen Schaltschrank und Feld herzustellen. Murrelektronik liefert eine Reihe von Komponenten, um die Schaltschrankdurchführung auf einfache Weise zu realisieren. Zur Durchführung verschiedener Kabel ist die Kabeldurchführungsplatte in mehreren Ausführungsformen verfügbar. Die Kabeldurchführungsplatte variiert in der Anzahl und dem Durchmesser der Bohrungen für die Kabel. Die Baugrößen B24, M50 und M63 werden unterstützt. Murrelektronik Kabeldurchführungsplatten sind zum Teil nach UR zugelassen. Zulassungen sind der jeweiligen Produktwebseite unter dem Reiter Zulassungen zu entnehmen oder über die Filter vorzuselektieren. Die Kabeldurchführungsplatte von Murrelektronik wird in drei verschiedenen Produktfamilien angeboten. Es sind rechteckige und runde Ausführungen der Kabeldurchführungsplatte verfügbar. Je nach Konstruktion ist die Kabeldurchführungsplatte einzurasten oder zu verschrauben. Zum Verschließen der Öffnung für die Schaltschrankdurchführung ist auch eine Blindplatte erhältlich. Die Kabeldurchführungsplatte von Murrelektronik bietet dem Installateur eine einfache Möglichkeit, Kabel ordentlich und platzsparend durchzuführen. Diese Produktfamilien werden unterstützt:

  • MKDP - Kabeldurchführungsplatte
  • KDP - Platten
  • KDP/R - Schaltschrankdurchführung

Im Folgenden werden einige Beispiele für die Murrelektronik Kabeldurchführungsplatte aufgeführt.

MKDP - Kabeldurchführungsplatte

Die Kabeldurchführungsplatte MKDP 24/11 (7000-90201-2411000) von Murrelektronik ist mit dem Material Polyamid verfügbar. Die Schutzart ist IP66. Die, nach dieser Schutzart zugelassene Geräte, sind gegen Staub, Berührung und starkes Strahlwasser geschützt. Der Klemmbereich ist mit dem Kabeldurchmesser 4 × 3 mm bis 6.5 mm, 4 × 5 mm bis 9.2 mm sowie 3 × 14 mm bis 20 mm angegeben. Unter der Bezeichnung MKDP 24/29 (7000-90201-2429000) hat Murrelektronik eine weitere Kabeldurchführungsplatte mit der Schutzart IP66 im Katalog. Dieser Klemmbereich ist mit dem Kabeldurchmesser 29 × 3 bis 6.5 mm im Datenblatt angegeben. Es können 29 Kabel durchgeführt werden. Die Blindplatte MKDP 24/00 (7000-90201-2400000) von Murrelektronik ist mit einem Material aus TPE im Katalog. Die Blindplatte von Murrelektronik ist mit einer V0 Brandklasse im Sortiment. Mit ihr kann die Öffnung für eine Kabeldurchführungsplatte verschlossen werden. Das Produkt ist mit einer Höhe von 147,5 mm, einer Breite von 59,5 mm und einer Tiefe von 25 mm online zu kaufen.

KDP - Platten

Unter der Bezeichnung Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70603-0240120) hat Murrelektronik eine Kabeldurchführungsplatte mit einem Temperaturbereich von -30 bis +70 °C im Sortiment. Die Schaltschrankdurchführung kann per Schnappbefestigung oder Schraubbefestigung montiert werden. Erläuterungen dazu sind der Montageanweisung zu entnehmen. Unter der Bezeichnung Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70603-0240290) hat Murrelektronik eine Schaltschrankdurchführung mit dem Kabeldurchmesser von 29 × 3 mm bis 6.5 mm im Katalog. Das Produkt hat ein Gehäuse aus Polyamid.

KDP/R - Schaltschrankdurchführung

Murrelektronik Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70703-0500040) ist eine Schaltschrankdurchführung mit der Befestigungsart Schnappbefestigung oder Schraubbefestigung über Gegenmutter. Der Montageausschnitt ist mit 50.5 mm angegeben. Das Produkt hat einen Kabeldurchmesser im Klemmbereich von 3 × 6 mm bis 10 mm sowie 1 × 9.6 mm bis 15.9 mm. Unter der Bezeichnung Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70703-0630190) hat Murrelektronik eine Durchführung mit Abmessungen von 71 mm × 9 mm × 25 mm im Angebot. Das Gehäuse ist rund und verschraubbar mit Gewinde M63. Es können 19 Kabel durchgeführt werden.

Platten für die Schaltschrankdurchführung kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.

Verwandte Suchanfragen: Einbauplatte, Durchführungsplatte

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten