Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MVP12,  8xM12, 5pol, steckb. Ltg.
Abbildung ähnlich

MVP12, 8xM12, 5pol, steckb. Ltg.

15.0m PUR/PVC 16x0,34+5x0,75
ArtNr.: 27084
Gewicht: 3.506 kg
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
8-fach, 5-polig
PUR/PVC
potenzialgetrennt
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Kontaktbelegung
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Erde)
LED-Anzeige LED (grün): Power / LED (gelb): (S1/S2)
Leitungen
Kabelnummer 404
Adernzahl/-querschnitt 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Aderisolation PVC
Schleppkettenwerte 1.5 Mio.
Mantelfarbe grau
Material (Mantel) PUR/PVC
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Außen-Ø 12.5 mm ±5%
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 12× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -30...+80 °C
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ±25%
Gehäuse Kunststoff, schwer entflammbar
Schutzart IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material PBT
Signale pro Steckplatz 2
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom max. 2× 8 A
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm)
Allgemeine Daten
Temperaturbereich -20...+80 °C
Abmessungen H×B×T 150×50.2×17 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879064200
eClass 27279219
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 27775_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 27775_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 27084_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 27084_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten