Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MPR67+  Repeater Profibus DP 3 Segmente
Abbildung ähnlich

MPR67+ Repeater Profibus DP 3 Segmente

ArtNr.: 56965
Gewicht: 0.18 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 Segmente
Schutzart IP67
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC (EN 61131-2)
Versorgung Modul über PIN 4 Sensorversorgung (7/8" Power)
Stromaufnahme ca. 80 mA
Übertragungsrate max. 12 Mbit/s
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C)
Abmessungen H×B×T 151×30×34.5 mm
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED und BUS
Kaufmännische Daten
EAN 4048879285940
eClass 27242690
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 56960_hdb_x_12.zip
  • Download Installationsanleitung 56965_ina_6_10.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 56960_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien EPLAN4.P.MUR.MPR67.Z13
  • Download Konstruktionsdateien 56960_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56965_1018-14.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten