Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
LED-Anzeige 110V AC/DC blau
Abbildung ähnlich

LED-Anzeige 110V AC/DC blau

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 71637
Gewicht: 0.11 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

(blau)
110 V AC/DC
Schutzart IP40
Technische Daten
Betriebsspannung 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Stromaufnahme 5 ±0.5 mA
Schutzart (IEC 60529/EN 60529) IP40
Allgemeine Daten
Gehäuse Adapter - PVC, grau
LED Ø 5 mm
Frontplattenbohrung Ø 8 mm
Abmessungen H×B×T 18.5×12×53 mm
Anschlussart Faston 2.8×0.8 mm
Temperaturbereich -40...+70 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879040952
eClass 27261590
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 71601_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 71601_dxf_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten