Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Kupferzuschlag

Der Materialpreis von Kabeln und Leitungen bezieht sich im Allgemeinen auf einen Kupferpreis von 150,00 EUR/100 kg. Bei Rechnungsstellung wird die Differenz zur Tagesnotierung als Kupferzuschlag ermittelt.

Die Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages lautet:

Kupferzuschlag EUR/km = Kupferzahl (kg/km) x (DEL - Kupferbasis) / 100

DEL

Die DEL (Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke) ist die Börsennotierung für 99,5% reines Kupfer und in EUR/100 kg dem Wirtschaftsteil jeder Tageszeitung zu entnehmen.

Beispiel: DEL Notierung = 194,29 EUR
100 kg Kupfer kosten 194,29 EUR

Kupferbasis

In unserem Katalog ist für fast alle Kabel und Leitungen ein bestimmter Kupferpreisanteil enthalten.

Kupferbasis = 150,00 EUR/100 kg

Kupferzahl

Die Kupferzahl ist unserem Katalog zu entnehmen und ist das Kupfergewicht eines Kabels oder einer Leitung.

Beispiel:
Mantelfarbe/Kennung 636 3 x 0,75 mm²
Kupferzahl 23,8 kg/km

Berechnungsbeispiel für 636 3 x 0,75 mm²
DEL 194,29 EUR/100 kg (angenommener Wert)
Kupferbasis 150,00 EUR/100 kg
Kupferzahl 23,8 kg/km
Kupferzuschlag = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km

Der Nettopreis inklusiv Kupfer errechnet sich:

Bruttopreis
individueller Rabatt
Kupferzuschlag

Hinweis

Der Kupferzuschlag wird in unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten