Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Impact20 DeviceNet, digitales Ausgangsmodul  56910
Abbildung ähnlich

Impact20 DeviceNet, digitales Ausgangsmodul

16 digitale Ausgänge

ArtNr.: 56910
Gewicht: 0.19 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ausgänge
DO16 - 0.5 A
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Summenstrom max. 8 A
Summenstrom UA max. 12 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. 0
Adressbereich max. 63
Industrielle Kommunikation | Devicenet
DeviceNet Adressierung Drehschalter
Diagnosen
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 117 mm
Breite 56 mm
Tiefe 47 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 X0
Anschlusstyp 3 X1
Anschlusstyp 4 X2
Anschlusstyp 5 X3
Anschlusstyp 1
Anschlussart Steckklemmen RK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 5
PIN 1 V +
PIN 2 CAN_HIGH
PIN 3 PE
PIN 4 CAN_LOW
PIN 5 V -
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 UA
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048026
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56933_hdb_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56909_ina_6_11.pdf (11)
  • Gerätebeschreibung: EDS 56908_Impact20_KF3_x_11.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: GSD EDS_Impact20_DN_V1_1_.0.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56910_1007-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 56910_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56910_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56910_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56910_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: DeviceNet  56910_10873-DOC-110810-odva_dn_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56910_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56910_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten