Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Das könnte Sie auch interessieren

PROFINET
100 Mbit/s
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Anschlüsse
Feldbus PROFINET 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (Buchse)
Versorgung Schraubklemmen
Technische Daten
Betriebsspannung 9...33 V DC
Stromaufnahme max. 200 mA
Allgemeine Daten
Normen approved in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Schutzart IP20
Abmessungen H×B×T 100×22×115 mm
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+75 °C)
Material (Gehäuse) Kunststoff schwarz
Funktechnik
Mobilfunkstandard 3G
Frequenz 2G 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19
Antennenanschluss SMA (50 Ω)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879875615
eClass 27249200
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 57079_hdb_x_10.zip
  • Download Handbücher 57000_hdb_x_10.zip
  • Download Informationsmaterialien P-IIoT_03-20_x_a.zip
  • Download Installationsanleitung 57000_ina_x_12.zip
  • Download Konfigurationsdateien GSDML-V2.32-MURRELEKTRONIK-NEXOGATE OPTION PROFINET-20200409.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57000_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57000_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57000_p8_2_10.zip
  • Download Produktdaten 57000_pd_x_10.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57000_21-01.20_ce_z_a.pdf
PROFINET
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten