Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

MVK-MC DI8 (DI8)

CANopen, 16 dig. Ein / Diag

ArtNr.: 55304
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.822 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Eingänge
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Summenstrom UA max. 9 A
Summenstrom US max. 9 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. 1
Adressbereich max. 99
Industrielle Kommunikation | CANopen
CANopen Adressierung Drehschalter
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Leitungsbruch pro Port
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 42 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 4-7
Anschlusstyp 2 Bus In
Anschlusstyp 3 Bus Out
Anschlusstyp 4 Power In
Anschlusstyp 5 Power Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 Shield
PIN 2 V +
PIN 3 V -
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 Shield
PIN 2 V +
PIN 3 V -
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051514
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55388_hdb_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55304_ina_6_22.pdf (22)
  • Gerätebeschreibung: EDS 55304_MVK-C_KF1_x_11.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55304_916-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 55304_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55304_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: CANopen  55304_0000004f-cia200401-301v402-20-0027-Feb04_can_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 55304_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 55304_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Verschlussschraube ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten