Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Impact20 EtherCAT, digitales Eingangsmodul
Abbildung ähnlich

Impact20 EtherCAT, digitales Eingangsmodul

16 digitale Eingänge
ArtNr.: 56912
Gewicht: 0.19 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Eingänge
DI16
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik". Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA pro Modul, kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Anschlüsse
Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (Buchse)
Versorgung Sensor-System/Aktor 6× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O-Steckplätze 18× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Allgemeine Daten
Schutzart IP20
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 117×56×47 mm
EtherCAT
Adressierung automatisch
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul
Diagnose per BUS pro Modul
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879048019
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 56934_hdb_x_11.zip
  • Download Installationsanleitung 56913_ina_6_11.pdf
  • Download Konfigurationsdateien Murrelektronik_IMPACT20.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56912_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56914_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56914_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56912_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56912_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56912_1008-04.16_ce_z_b.pdf
cULus
EtherCAT
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten