Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Cube20S EtherCat Busknoten
Abbildung ähnlich

Cube20S EtherCat Busknoten

ArtNr.: 57103
Gewicht: 0.155 kg
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

EtherCAT
Busknoten
Versorgung Modul
Betriebsspannung 24 V DC (EN 61131-2)
Stromaufnahme max. 95 mA
Allgemeine Daten
Schutzart IP20
Anschlussart Federkraftsteckklemme: max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 109×48.5×76.5 mm
Ausgang
Ausgangsspannung (I/Os /Backplane) 24 V DC/5 V DC
Ausgangsstrom (I/Os /Backplane) 10 A/3 A
Cube System
Modulkapazität max. 64
I/O-Kapazität max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Anschlüsse
Interne Systemverbindung 4× Federkraftsteckklemmen, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Versorgung Sensor-System/Aktor 4× Federkraftsteckklemmen, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (Buchse)
EtherCAT
Adressierung automatisch
Betriebsarten FreeRun, SyncManager-Event, Distributed Clock, HotConnect
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul
Überwachung - Unterspannung nein
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Aktorwarnung nein
Kaufmännische Daten
EAN 4048879422376
eClass 27242608
Ursprungsland TH
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
Datenkabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 57103_hdb_x_11.zip
  • Download Informationsmaterialien 57101_inf_x_a.zip
  • Download Konfigurationsdateien Cube20S_57103_Kfg_10.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57103_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57103_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57103_p8_2_50.zip
  • Download Software und Treiber 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57103_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57103_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57103_4701-04.16_ce_z_b.pdf
cULus
EtherCAT
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten