Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

USV-Systeme / Puffer- / Redundanzmodule

  (19 Produkte)

Stromausfälle können für Produktionsbetriebe und Industrieanlagen gravierende Folgen haben. Plötzlich abgeschaltete Maschinen und Prozesse führen oft zu Schäden und hohen Kosten. Um das Risiko zu minimieren, setzen viele Betriebe auf USV-Systeme (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Diese stellen für eine begrenzte Zeit weiterhin Strom bereit, so dass ein kontrolliertes Herunterfahren von Maschinen und Steuerungen möglich ist. Murrelektronik bietet verschiedene USV-Lösungen an: Puffermodule auf Kondensatorbasis für eine kurzzeitige aber Wartungsfreie Stromversorgung, oder USV-Lösungen auf Batteriebasis zur längeren Überbrückung von Stromausfälle. Redundanzmodule zum Parallelbetrieb zweier Schaltnetzteile, um so auch beim Ausfall eines der beiden eine Weiterversorgung wichtiger Verbraucher zu gewährleisten. Unsere Techniker beraten gerne bei der Auswahl und Auslegung Ihrer Applikation.

USV-Systeme / Puffer- / Redundanzmodule
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

USV-Systeme / Puffer- / Redundanzmodule von Murrelektronik im offiziellen Hersteller Shop kaufen ✓ Sichere und unkomplizierte Bestellung ✓ Top Qualität

Keine Angst vor Stromausfällen mit dem Puffermodul von Murrelektronik

Blitzschläge, Bedienfehler oder knabbernde Nagetiere - Gründe für einen Stromausfall gibt es viele. Was in der Hauselektronik allenfalls ärgerlich ist, kann in der Industrie gravierende Folgen haben. Schlagartig ausfallende Prozesse können schwere Schäden an Maschinen und Produkten nach sich ziehen. Damit Ihre Steuerungssysteme und Produktionsanlagen einen Stromausfall unbeschadet überstehen, haben wir unsere USV-Systeme entwickelt.

Was machen USV Systeme?

USV Systeme bieten eine gewisse Grundversorgung mit elektrischer Energie an, wenn die Hauptversorgung ausgefallen ist. USV steht für "Unterbrechungsfreie Stromversorgung". In der Regel gewährleistet die USV zumindest ein kontrolliertes Abschalten und Herunterfahren aller Systeme. Das ist besonders wichtig für Bereiche, in denen eine schlagartige Unterbrechung der Prozesse die Produkte, die Maschinen oder sogar die Sicherheit der Mitarbeiter gefährden könnte. Ein typischer Einsatz für USV Systeme ist deshalb beispielsweise die Stromversorgung einer Notbeleuchtung. Diese können auch bei ausgefallenem Licht noch den Weg zu den Ausgängen anzeigen.

Arten der USV Systeme

USV Systeme werden in "Puffermodul" und "Redundanzmodule" unterschieden. Ein Puffermodul ist ein kleiner Stromspeicher, der eine Schaltung über eine gewisse Zeit lang noch mit Spannung versorgen kann. Das Puffermodul wird eingesetzt, um das kontrollierte Herunterfahren einer Steuerung zu ermöglichen.

Redundanzmodule sind hingegen keine echten Stromquellen, die einen Prozess über einen längeren Zeitraum mit Strom versorgen können. Sie sind weniger als Schutz gegen totale Stromausfälle ausgelegt, sondern mehr für Ausfälle innerhalb eines Stromkreises. Redundant bedeutet "Doppelt". Redundanzmodule springen ein, wenn das Hauptnetzteil eines Stromkreises ausfällt. Sie halten damit die Produktion und die Steuerung nahtlos aufrecht und verhindern Stillstände und Ausfälle.

Auswahl der USV Systeme

Wir von Murrelektronik bieten Ihnen USV Systeme in folgender Auswahl an:

  • Puffermodul 24V
  • Puffermodul 48V
  • Redundanzmodul 230V

Für die Aufrechterhaltung eines 24V Stromkreises reichen die Kondensator (Ultra / CAP) Puffermodule 24 V in der Regel aus. Zur Überbrückung längerer Ausfallzeiten empfielt sich die Verwendung eines Batteriemoduls (ACCU), damit lässt sich eine Steuerung auch über mehrere Stunden mit genügend Spannung versorgen. Das gibt dem Wartungspersonal genügend Zeit, die Hauptstromversorgung wieder herzustellen.

Wir von Murrelektronik bieten Ihnen auch bei anspruchsvollen Anwendungen Lösungen für die maximale Betriebssicherheit. Ebenso leistet jedes Redundanzmodul mit 24V Ausgangsleistung einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit Ihrer Anlagen. Diese Module versorgen nicht nur Steuerungen und Rechner, sondern können auch leistungsstarke Aktoren zuverlässig mit Strom versorgen. Wichtige Prozesse lassen sich mit dieser Notversorgung noch kontrolliert in stabile Endlagen fahren, falls die Hauptstromversorgung einmal ausgefallen ist.

Vertrauen Sie Murrelektronik

Wir von Murrelektronik bieten Ihnen alles, was Sie für die maximale Betriebssicherheit Ihrer Anlagen und Steuerungen benötigen. Falls Sie eine Beratung wünschen, rufen Sie uns an. Unser Team aus Fachspezialisten berät Sie gerne rund um die optimale Installation einer USV für Ihre Prozesse.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten